商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式3・5ポート弁
- 形番
- 4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER
NEW
【NEW】対応通信拡大しました。
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のスタンダードタイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】
- 業種
- 組立
- 空気圧サプライ
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 製袋(輸液バックの場合)
- 充填
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 打錠
- 培養
- 分取
- 滅菌装置
- 理化学分析装置
【シリアル通信対応】
CC-Link IE TSN追加。(2023年1月)
EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link
【環境性能】
新しいコイルアクチェータの採用により消費電力を低減。(0.35W)
【誤作動トラブルを抑制】
金属ベース、樹脂ブロック関わらず、排気誤作動防止弁を内蔵(形番指示)。
排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止。
【使いやすさ】
配線コネクタは上向き・横向きと自由に可動できます。
また、Dサブコネクタも回転式を採用しましたので、上向き横向き自由に可動。
形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3GD※ | 3ポート単体バルブ | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
4GD※ | 5ポート単体バルブ | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
3GE※ | 3ポート単体バルブ | ベース配管 | Rc1/8, 1/4 | |
4GE※ | 5ポート単体バルブ | ベース配管 | Rc1/8, 1/4, 3/8 | |
M4GD※ | 個別配線マニホールド | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
M4GE※ | 個別配線マニホールド | ベース配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
M4GD※-T※ | 省配線マニホールド | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
M4GE※-T※ | 省配線マニホールド | ベース配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
MN4GD※ | 個別配線ブロックマニホールド | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8 | |
MN4GE※ | 個別配線ブロックマニホールド | ベース配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8 | |
MN4GD※-T※ | 省配線ブロックマニホールド | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8 | |
MN4GE※-T※ | 省配線ブロックマニホールド | ベース配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医薬品製造工程
- 製袋(輸液バックの場合)
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示