商品詳細

エアオペレイト式3・4・5ポート弁 

マスタバルブ

形番
4GA/BR・M4GA/BR

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のマスタバルブです。
【適応シリンダ径:Φ20~100】

業種
  • 組立
  • 空気圧サプライ
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 製袋(輸液バックの場合)
  • 充填
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 打錠
  • 培養
  • 分取
  • 滅菌装置
  • 理化学分析装置
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 薬液供給設備向け機器
  • 薬ガス供給設備向け機器
  • N2パージ関連機器

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【低摺動、長寿命】
主弁の摺同機構を極め、低摺動長寿命を実現。
応答時間12±2ms(4G1タイプ)
耐久回数:1億回(シングルソレノイド)
放置応答性向上。

【誤作動防止】
金属ベース、樹脂ブロック関わらず、排気誤作動防止弁を標準装備。
排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止。

形番 名称 配管ポート位置接続口径 備考
4(3)GA※※1Rマスタバルブ単体ダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4
4(3)GA※※8Rマニホールド用マスタバルブ単体ダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4
M4GA※※1Rマニホールド-ワンタッチ継手Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4
4(3)GB※※1Rマスタバルブ単体ベース配管ワンタッチ継手Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4
4(3)GB※※8Rマニホールド用マスタバルブ単体ベース配管ワンタッチ継手Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4
M4GB※※1Rマニホールド-ワンタッチ継手Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4

商品一覧へ戻る