商品詳細
ライフサイエンス機器
メタルフリー2ポート電磁弁
- 形番
- EMB
実績豊富な薬液用電磁弁です。シリーズ最大のオリフィスを持っています。
- 業種
【メタルフリー】
ボディ、ダイアフラム等接液部はメタルフリー。
形番 | 名称 | ボディ材質 | 接続口径 | オリフィス径(㎜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
EMB21-8-5 | NC(通電時開)形 | PTFE | Rc1/4 | Φ3 | |
EMB21-8-5-D | NC(通電時開)形 | SUS316 | Rc1/4 | Φ3 | |
EMB41 | NC(通電時開)形 | PTFE | Rc3/8 | Φ6, Φ8 | |
EMB51 | NC(通電時開)形 | PTFE | Rc3/8, Rc1/2 | Φ10, Φ12, Φ15 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 流体制御機器
- ライフサイエンス機器
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示