商品詳細

ボールバルブ

エアオペレイト式ボールバルブ2・3ポート弁(コンパクトロータリバルブ)

形番
CHB・CHG

エアオペレイト式のボールバルブです。エア駆動による強力開閉で異物にも強く低圧損で大流量の制御が可能です。電磁弁搭載タイプもご用意しました。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【大流量】
低圧力損失のボール弁で大流量制御が可能。

【信頼性】
エア駆動による強力開閉で異物に強く安定した作動を実現。

【使いやすさ】
2ポート弁は両方向加圧が可能。

【豊富なバリエーション】
接続口径3/8~2までの幅広いサイズに対応。
ステンレスボディ・フルボア:CHBFに接続口径Rc1/2~Rc11/2を追加。
スプリングリターンタイプ、電磁弁付もラインアップして様々な用途に対応可能。

【特定用途シリーズにも対応】
FP2シリーズ:食品衛生法に適合。
P4シリーズ:二次電池製造工程対応。流路部・摺動部の材料を制限。

形番 名称 作動方式ボディ材質接続口径 備考
CHB2ポートスタンダードボア 複動式青銅, ステンレスRc3/8~2
CHBF2ポートフルボア複動式青銅、ステンレスRc1/2~1 1/2
CHG3ポート複動式青銅, ステンレスRc1/2~2
CHB-V2ポートスタンダードボア電磁弁付複動式青銅, ステンレスRc3/8~2
CHBF-V2ポートフルボア電磁弁付複動式青銅、ステンレスRc1/2~1 1/2
CHG-V3ポート電磁弁付複動式青銅, ステンレスRc1/2~2
CHB-R2ポートスタンダードボア単動式青銅, ステンレスRc3/8~2
CHBF-R2ポートフルボア単動式青銅、ステンレスRc1/2~1 1/2
CHG-R3ポート単動式青銅, ステンレスRc1/2~2
CHB-X2ポートスタンダードボア電磁弁付単動式青銅, ステンレスRc3/8~2
CHBF-X2ポートフルボア電磁弁付単動式青銅、ステンレスRc1/2~1 1/2
CHG-X3ポート電磁弁付単動式青銅, ステンレスRc1/2~2

商品一覧へ戻る