商品詳細

ガス燃焼システム

自動遮断ボール弁

形番
GASB

2020/9/30販売終了

【販売終了品】

1.0MPaまで使用できるボール弁タイプの遮断弁です。接続フランジ50A、80A、100Aをラインアップ。
スプリングリターン方式のフェイルセーフ機構で燃焼システム元バルブとして最適です。

業種

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【安全】
緊急時、電源OFFでリターンスプリングにより確実遮断。

形番 名称 接続口径 備考
GASB-2自動遮断ボール弁JISフランジ50A2020/9/30
販売終了
GASB-3自動遮断ボール弁JISフランジ80A2020/9/30
販売終了
GASB-4自動遮断ボール弁JISフランジ100A2020/9/30
販売終了

商品一覧へ戻る