商品詳細

ガス燃焼システム

流量切換電磁弁(クイックオープンタイプ)

形番
VNA-R・VNA-RH

NEW

【NEW】使用流体に水素ガス対応オプションを追加、水素ガスでの使用を保証します。水素ガスライン識別のため、ボンネット等に専用色(赤色)とし、水素銘板を貼り付けます。
低流量・大流量を切替える電磁式の流量切替弁です。高燃焼-低燃焼の切替によりガス燃焼システムの燃費低減に貢献します。接続口径はRp3/4~1/1/2まで対応しています。

業種
  • 工業炉
  • ボイラ
  • 冷温水器
  • メタネーション設備
  • 水素精製設備

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

メンテナンス用部品

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【省エネ】
ガスバーナの低燃焼、高燃焼をガス流量切替で制御。

【流量の最適化】
メイン(大流量)、バイパス(小流量)それぞれに流量調整機構を内蔵し、流量の最適化が可能。

【多段切替】
2台を使用すれば低・中・高の3段階の燃焼レベルの切替が可能。

【水素ガス対応オプション】
水素ガスでの利用を保証。
水素を燃料ガスとするシステムでのご利用で、CO2排出量削減に貢献。

形番 名称 使用圧力 備考
VNA-※-R流量切換電磁弁(クイックオープンタイプ)0~0.055 MPa
VNA-※-RH流量切換電磁弁(クイックオープンタイプ)0~0.1 Mpa

商品一覧へ戻る