商品詳細

ガス燃焼システム

ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)

形番
DSG

NEW

【NEW】使用流体に水素ガス対応オプションを追加、水素ガスでの使用を保証します。水素ガスライン識別のため、ボンネット等に専用色(赤色)とし、水素銘板を貼り付けます。
口径(Rp1/2、Rp3/4、Rp1)、低圧(5KPa)仕様のガス遮断弁です。
2重遮断用の2連タイプもご用意しています。

業種
  • 工業炉
  • ボイラ
  • 冷温水器
  • メタネーション設備
  • 水素精製設備

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【安全】
日本ガス機器検査協会(JIA)形式認証品。
対象:DSG-15-AC100V・200V、DSG-20-AC100V・200V、DSG-25-AC100V・200V

【安全】
整流器内蔵で低騒音、コイル焼損がなく安心。

【信頼性】
ストレーナ内蔵で異物を除去。

【水素ガス対応オプション】
水素ガスでの利用を保証。
水素を燃料ガスとするシステムでのご利用で、CO2排出量削減に貢献。

形番 名称 接続口径 備考
DSGガス遮断弁Rp3/4、Rp1
DSG-※-W2連ガス遮断弁Rp3/4、Rp1

商品一覧へ戻る