商品詳細

リモートI/O

IO-Link Wireless 入力ユニット【日本・EU・アメリカ限定発売】

形番
WD

NEW

制御で使える途切れない無線、IO-Link Wireless対応入力ユニットです。
可動部にも設置しやすい、軽量、コンパクトを追求。
断線リスクのあるシリンダスイッチ、光電スイッチの配線を無線化します。
ロボット先端部の省配線、ケーブルキャリア内の配線本数削減など、今まであきらめていた制御機器の無線化を実現します。
【デジタル16点入力】

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

ソフトウェア

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【ロボット先端スイッチを無線化】
多数個取りするロボット先端ハンドのシリンダスイッチの無線化を実現。
ロボット機内配線から電源配線するため、スイッチ配線の断線リスクを低減。

【IO-Link Wirelessとは】
有線並みのエラー率のため、制御用途の機器の無線化に最適。
IO-Link Wirelessは国際標準規格を取得。(IEC 61139-2:2023)

【ブラックリスト機能】
他の無線機器で使用している周波数を回避。
他の無線機器と共存が可能。

【周波数ホッピング】
1サイクルで3回の通信リトライを実行。
周波数を変えて実行するため、途切れない低遅延を実現。

【IO-Link Wirelessシステム構成例】
IO-Link Wirelessマスタを経由してEtherNet/IP,PROFINET,EtherCATに接続可能。
電波法取得地域(日本、EU、米国)以外は使用できません。

形番 名称 備考
WDデジタル入力

商品一覧へ戻る