関連商品
関連商品をご紹介します。
クリックで各商品の詳細を
ご覧いただけます
-
コンパクトアームCAWシリーズ
ツール・工具等の保持・操縦をサポートするコンパクトなエアバランサです。
低摺動シリンダと高剛性ガイドが作業者の負担を軽減し、使いやすさ・働きやすさを実現します。
詳しく見る -
フレックスアームFAWシリーズ
広い作業範囲を持ち、低天井エリアにも導入可能な定格可搬質量50㎏のエアバランサです。
これまで助力装置の導入をあきらめていた、狭く、天井の低い現場でも作業改善に貢献します。
詳しく見る -
サポートアームアームSAWシリーズ
重いワークを誰でもカンタン・安全搬送、最大130kgの重量物の昇降&旋回移動をサポートします。
コンパクトで狭い場所でのワーク搬送で活躍できます。
アンカーでの床固定の他、台車仕様、柱固定など多彩な設置方法から選んでいただけます。
詳しく見る -
極低摺動バランスシリンダ BBSシリーズ
作業者にストレスを感じさせないバランスシリンダです。
自動バランスはありません。
バランサ用の低摩擦シリンダ(ブレーキ付き)です。
詳しく見る -
吊り下げ式 バランサユニットBBSシリーズ
約300kg の重量物をわずかな力で操作が可能な
バランサユニットです。
搬送するワークごとに重量が変化する場合にも、
自動で認識し最適なバランスを保ちます。
詳しく見る -
圧縮空気キャリアブルエアサプライユニット
ASUシリーズ圧縮空気が得られない場所でもAC100V電源のみで、
手軽にきれいなエアを供給できる小型コンプレッサーです。
キャリーケースに必要な機器が全て内蔵されているため、
簡単に持ち運びができます。
デザイン性に優れ、オフィス・研究ラボ・展示会・
各種イベントなど、あらゆるシーンで活躍します。
詳しく見る -
エアブースタABPシリーズ
電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、
空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)
までの増圧を可能にします。
詳しく見る -
エアタンクATシリーズ
エアブースタABP-12シリーズに直結して使用できるエアタンク。
コンパクトに取り付けられます。
詳しく見る