アタッチメント例
アタッチメント例をご紹介します。
吊り下げ式フック(汎用型)
様々なワーク形状に適合するシンプルなフックタイプです。
スリングベルト、専用アタッチメントを吊り下げたり、
アタッチメントを交換しなければいけない時に最適です。
- 用途
- 加工機への材料ワークの取り付け、取り出し、あるいは組立完成品の
パレットへの移載補助
- 最大搬送質量(0.7MPa時)
- 52kg(パレタイジングモデルの場合)
その他のアタッチメント例
吊り下げ式フックタイプは、サブアタッチメントを取り付けて様々な用途で活用することができます。
サブアタッチメントはお客様にてご用意
いただきます。
-
ドラム缶吊りクランプ
フックの先に取り付け、
ドラム缶等を搬送することができます。 -
マグネット吸着
フックの先にマグネットを取り付け、
金属性のワークを吸着搬送することができます。円形の鉄部品も吸着可能です -
袋クランプ
フックの先にクランパーを取り付け、
材料袋など袋型ワークをクランプ搬送
することができます。 -
天秤型フック
フックの先に天秤型フック取り付け、
長尺ワークをつり下げて搬送することができます。 -
固形クランプ
フックの先にクランパーを取り付け、
固形ワークをクランプ搬送することができます。 -
スリングベルト
多品種や使用回数が少ない場合は低価格で汎用的に使用可能です。