関連商品
関連商品をご紹介します。
クリックで各商品の詳細を
ご覧いただけます
-
パワフルアームPAWシリーズ
PAWシリーズは、圧縮エアを用いた下方・前方からアプローチできる新しい方式のバランサ(重量補助機器)です。
最大80kg(*)までの重量物も簡単持ち上げ可能です。
多軸仕様で折りたたみでき収納時もコンパクト。
反転等複雑な作業にも使用可能です。
(*)仕様により異なります。
詳しく見る -
コンパクトアームCAWシリーズ
ツール・工具等の保持・操縦をサポートするコンパクトなエアバランサです。
低摺動シリンダと高剛性ガイドが作業者の負担を軽減し、使いやすさ・働きやすさを実現します。
詳しく見る -
サポートアーム SAWシリーズ
最大130kgの重量物の昇降と旋回移動をサポートします。
軽い操作性と高い安全性で重量物を誰でも簡単に安全搬送できます。
詳しく見る -
極低摺動バランスシリンダBBSシリーズ
バランサ用の低摩擦シリンダ(ブレーキ付き)です。
シンプルかつ高い安全性で作業者にストレスを感じさせません。
お客様のあらゆる装置に搭載可能です。
※自動バランスはありません。
詳しく見る
その他関連商品
-
圧縮空気キャリアブルエアサプライユニットASUシリーズ
圧縮空気が得られない場所でもAC100V電源のみで、手軽にきれいなエアを供給できる小型コンプレッサーです。
キャリーケースに必要な機器が全て内蔵されているため簡単に持ち運びができます。
デザイン性に優れ、オフィス・研究ラボ・展示会・各種イベントなど、あらゆるシーンで活躍します。
詳しく見る -
エアブースタABPシリーズ
電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。
詳しく見る -
エアタンクATシリーズ
ステンレス製で、5Lおよび10Lの仕様をラインアップしております。
詳しく見る -
精密レギュレータRPシリーズ
高精度圧力制御・圧力降下の小さい安定した流量特性があり、コンパクトサイズながら大きなリリーフ流量タイプです。
詳しく見る