- 重量物
持ち上げ - 重労働
- 職場改善
- 腰痛
フレックスアームは、広い作業範囲を持ち、定格可搬質量50㎏に対応したエアバランサです。
これまで助力装置の導入が難しかった現場にも適応し、作業の効率化や現場改善に貢献します。
助力装置導入で、
こんなお悩みありませんか?
- 操作が難しそうで、使いこなせるか不安
- 作業スペースが狭く、設置場所が確保できない
- 安全性に不安があり、現場に導入しづらい
- 導入コストを抑えたい
フレックスアームは、
簡単操作・省スペース・高い安全性で、
これらのお悩みを解決します!
フレックスアームの特徴
「フレックスアーム」は、広い作業範囲を持ち、定格可搬質量50㎏に対応したエアバランサです。
柱や天井への取り付けも可能で、低天井や床スペースが限られた現場にも柔軟に対応できます。