●
GWシリーズよりボディサイズを小形化した省スペースタイプとしてGWJシリーズをご用意しております。配管のデッドスペースが大幅に縮小できます。詳細はカタログをご確認ください。
●
ステンレス材採用の継手は締付ジョイントZJシリーズがございます。詳細はカタログをご確認ください。
●
形番末尾にオプション記号「-P11」を付けることでオゾン対応仕様となります。ゴム部品の材質にフッ素ゴムや水酸化ニトリルゴムなどを採用しております。外形寸法図は標準品と同一です。詳細はカタログをご確認ください。
●
形番末尾にオプション記号「-P4」を付けることで二次電池製造工程対応仕様となります。二次電池製造工程対応機器は流路部・摺動部の構成に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限しております。また超乾燥環境に対応するため、フッ素系グリースを使用しております。詳細はカタログ「二次電池対応機器P4シリーズ」をご確認ください。
●
摺動部分にグリースを使用しておりますので禁油処理仕様は製作できません。
●
形番末尾に「-P70」を付けるとクリーン機器仕様(発塵防止)となり、フッ素系グリース相当、使用シール剤無し、クリーン包装の対応となります。詳細はカタログをご確認ください。
●
DSCシリーズのオゾン仕様は特注仕様で対応可能です。恐れ入りますが、お近くの営業所へお問い合わせください。
●
CHV2シリーズは圧縮空気専用です。水やクーラント液で使用すると本体内部が腐食したり、異物が噛み込んだりする可能性がありご使用できません。クーラント液、その他液体用としてチェック弁CCHシリーズをご用意しております。詳細はカタログをご確認ください。
●
CHV2シリーズは圧縮空気専用となりますので窒素ガスでは使用できません。
●
排気クリーナFAシリーズをご使用ください。FAシリーズは電磁弁、シリンダ等の空気圧機器から排気された圧縮空気中のダストやオイルミストを効果的に除去し、排気騒音を減らす機能がございます。オイルミスト回収効率は99.9%以上です。詳細はカタログをご確認ください。
●
ZWシリーズ(金属本体部SUS304)とZSPシリーズ(金属本体部SUS303相当品)をご用意しております。詳細はカタログをご確認ください。
●
食品製造工程用商品の形番を示します。詳細はカタログをご確認ください。
●
GWSシリーズの中では形番GWS※※-Sタイプが外径が最もコンパクトになります。詳細はカタログをご確認ください。
●
形番末尾に「ーP11」を付けることでオゾン仕様として対応しております。オゾン対応機器にはゴム部品にフッ素ゴムや水酸化ニトリルゴムを使用しております。詳細はカタログをご確認ください。
●
形番末尾に「-P4」と記載すると二次電池製造工程用商品になります。詳細はカタログをご確認ください。
●
二次電池製造工程用商品の形番を示します。詳細はカタログをご確認ください。
●
SLシリーズは交換用エレメントを用意しております。部品形番はSL-接続口径-ELです。詳細はカタログをご確認ください。
●
下記にちがいを示します。
記号 | ねじの種類 | 規格 |
---|---|---|
Rc | 管用テーパーめねじ(水密、気密を必要とするテーパーねじ) | JIS B 0101 |
NPT | アメリカ管用テーパーねじ | ANSI B.20.1 |
G | 管用平行おねじ/めねじ(機械的接合を主目的とする平行ねじ) | JIS B 0101 |
●
配管時は下記の範囲で適切に締め付けてください。
接続ねじ | 推奨範囲 |
---|---|
M3 | 0.3~0.6Nm |
M5 | 1.0~1.5Nm |
Rc1/8 | 3.0~5.0Nm |
Rc1/4 | 6.0~8.0Nm |
Rc3/8 | 13.0~15.0Nm |
Rc1/2 | 16.0~18.0Nm |
●
接続口径に対するおおよその外形寸法を下記に示します。
A呼称 | B呼称 | 俗称(通称) | 外径D[mm] |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 1分 | 10.5 |
8 | 1/4 | 2分 | 13.8 |
10 | 3/8 | 3分 | 17.3 |
15 | 1/2 | 4分 | 21.7 |
20 | 3/4 | 6分 | 27.2 |
25 | 1 | インチ | 34.0 |
32 | 1 1/4 | インチ2分 | 42.7 |
40 | 1 1/2 | インチ半 | 48.6 |
50 | 2 | 2インチ | 60.5 |
●
回した角度によって流れる場合と流れない場合がございます。回転途中で急に流量が立ち上がりますのでご注意ください。
●
DVL-Sタイプは標準仕様のチェック弁タイプです。アクチュエータの速度制御、小物などの電子部品の真空破壊、流量調整などに適しております。DVL-Nタイプはニードル弁禁油仕様タイプです。クリーン環境下でのワークのエアブロー、イオナイザーのパージガスの流量調整などに適しております。
●
CHLシリーズは圧縮空気専用ですので、油および液体では使用できません。
●
圧縮空気用ですので水など液体ではご使用できません。
●
エア漏れ量は形番により異なります。恐れ入りますが、お近くの営業所にお問い合わせください。
●
チューブの内側、外側に限らず、材質自体に帯電防止ウレタンを使用しております。
●
交換時期の規定は特にございません。定期点検にてエア漏れのチェックをしていただき、異常が無いかご確認ください。
●
GWシリーズは本体部が樹脂製ですので耐候性などの問題があり、屋外での使用はできません。金属製の継手を選定してください。
●
サイレンサのエレメントが目詰まりなどを起こすと、排気効率が悪くなりアクチュエータの応答遅れが発生します。応答遅れなどが発生した場合に交換してください。なお、アクチュエータの応答遅れはパッキンの摩耗、電磁弁の不具合の可能性もございます。点検を行い、同時にパッキン等を交換することをおすすめします。
●
ねじ部はシール剤付ではございません。このまま使用されてもねじの緩みはございませんが、多少の漏れは発生します。シリンダ低速域での使用時にはシールテープを巻いてご使用ください。
●
GWシリーズよりボディサイズを小形化した省スペースタイプとしてGWJシリーズをご用意しております。配管のデッドスペースが大幅に縮小できます。詳細はカタログをご確認ください。
●
ステンレス材採用の継手は締付ジョイントZJシリーズがございます。詳細はカタログをご確認ください。
●
形番末尾にオプション記号「-P11」を付けることでオゾン対応仕様となります。ゴム部品の材質にフッ素ゴムや水酸化ニトリルゴムなどを採用しております。外形寸法図は標準品と同一です。詳細はカタログをご確認ください。
●
形番末尾にオプション記号「-P4」を付けることで二次電池製造工程対応仕様となります。二次電池製造工程対応機器は流路部・摺動部の構成に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限しております。また超乾燥環境に対応するため、フッ素系グリースを使用しております。詳細はカタログ「二次電池対応機器P4シリーズ」をご確認ください。
●
摺動部分にグリースを使用しておりますので禁油処理仕様は製作できません。
●
形番末尾に「-P70」を付けるとクリーン機器仕様(発塵防止)となり、フッ素系グリース相当、使用シール剤無し、クリーン包装の対応となります。詳細はカタログをご確認ください。
●
DSCシリーズのオゾン仕様は特注仕様で対応可能です。恐れ入りますが、お近くの営業所へお問い合わせください。
●
CHV2シリーズは圧縮空気専用です。水やクーラント液で使用すると本体内部が腐食したり、異物が噛み込んだりする可能性がありご使用できません。クーラント液、その他液体用としてチェック弁CCHシリーズをご用意しております。詳細はカタログをご確認ください。
●
CHV2シリーズは圧縮空気専用となりますので窒素ガスでは使用できません。
●
排気クリーナFAシリーズをご使用ください。FAシリーズは電磁弁、シリンダ等の空気圧機器から排気された圧縮空気中のダストやオイルミストを効果的に除去し、排気騒音を減らす機能がございます。オイルミスト回収効率は99.9%以上です。詳細はカタログをご確認ください。
●
ZWシリーズ(金属本体部SUS304)とZSPシリーズ(金属本体部SUS303相当品)をご用意しております。詳細はカタログをご確認ください。
●
食品製造工程用商品の形番を示します。詳細はカタログをご確認ください。
●
GWSシリーズの中では形番GWS※※-Sタイプが外径が最もコンパクトになります。詳細はカタログをご確認ください。
●
形番末尾に「ーP11」を付けることでオゾン仕様として対応しております。オゾン対応機器にはゴム部品にフッ素ゴムや水酸化ニトリルゴムを使用しております。詳細はカタログをご確認ください。
●
形番末尾に「-P4」と記載すると二次電池製造工程用商品になります。詳細はカタログをご確認ください。
●
二次電池製造工程用商品の形番を示します。詳細はカタログをご確認ください。
●
SLシリーズは交換用エレメントを用意しております。部品形番はSL-接続口径-ELです。詳細はカタログをご確認ください。
●
下記にちがいを示します。
記号 | ねじの種類 | 規格 |
---|---|---|
Rc | 管用テーパーめねじ(水密、気密を必要とするテーパーねじ) | JIS B 0101 |
NPT | アメリカ管用テーパーねじ | ANSI B.20.1 |
G | 管用平行おねじ/めねじ(機械的接合を主目的とする平行ねじ) | JIS B 0101 |
●
配管時は下記の範囲で適切に締め付けてください。
接続ねじ | 推奨範囲 |
---|---|
M3 | 0.3~0.6Nm |
M5 | 1.0~1.5Nm |
Rc1/8 | 3.0~5.0Nm |
Rc1/4 | 6.0~8.0Nm |
Rc3/8 | 13.0~15.0Nm |
Rc1/2 | 16.0~18.0Nm |
●
接続口径に対するおおよその外形寸法を下記に示します。
A呼称 | B呼称 | 俗称(通称) | 外径D[mm] |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 1分 | 10.5 |
8 | 1/4 | 2分 | 13.8 |
10 | 3/8 | 3分 | 17.3 |
15 | 1/2 | 4分 | 21.7 |
20 | 3/4 | 6分 | 27.2 |
25 | 1 | インチ | 34.0 |
32 | 1 1/4 | インチ2分 | 42.7 |
40 | 1 1/2 | インチ半 | 48.6 |
50 | 2 | 2インチ | 60.5 |
●
回した角度によって流れる場合と流れない場合がございます。回転途中で急に流量が立ち上がりますのでご注意ください。
●
DVL-Sタイプは標準仕様のチェック弁タイプです。アクチュエータの速度制御、小物などの電子部品の真空破壊、流量調整などに適しております。DVL-Nタイプはニードル弁禁油仕様タイプです。クリーン環境下でのワークのエアブロー、イオナイザーのパージガスの流量調整などに適しております。
●
CHLシリーズは圧縮空気専用ですので、油および液体では使用できません。
●
圧縮空気用ですので水など液体ではご使用できません。
●
エア漏れ量は形番により異なります。恐れ入りますが、お近くの営業所にお問い合わせください。
●
チューブの内側、外側に限らず、材質自体に帯電防止ウレタンを使用しております。
●
交換時期の規定は特にございません。定期点検にてエア漏れのチェックをしていただき、異常が無いかご確認ください。
●
GWシリーズは本体部が樹脂製ですので耐候性などの問題があり、屋外での使用はできません。金属製の継手を選定してください。
●
サイレンサのエレメントが目詰まりなどを起こすと、排気効率が悪くなりアクチュエータの応答遅れが発生します。応答遅れなどが発生した場合に交換してください。なお、アクチュエータの応答遅れはパッキンの摩耗、電磁弁の不具合の可能性もございます。点検を行い、同時にパッキン等を交換することをおすすめします。
●
ねじ部はシール剤付ではございません。このまま使用されてもねじの緩みはございませんが、多少の漏れは発生します。シリンダ低速域での使用時にはシールテープを巻いてご使用ください。