仕様一覧表
(モータ付)
装置の中の全用途、全仕様に応え、よりコンパクトに、より効率の良い装置に貢献する電動アクチュエータ。
ROBODEX Pulseはステッピングモータ仕様、ROBODEX Servoはサーボモータ仕様の電動アクチュエータです。特にロボット先端に最適なグリッパタイプやスカラロボット等、幅広いラインアップを揃えています。
テーブルタイプ
- 駆動方式
- 形番
- ステッピング
モータサイズ - 本体幅
(mm) -
最大可搬質量(kg)
水平垂直
- 最高速度
(mm/s) - 最長ストローク
(mm)

- ボールねじ
- FLCR
- 20~25L
- 62~91
-
11
8.5
- 300
- 200
- 詳細
ガイド付タイプ
- 駆動方式
- 形番
- ステッピング
モータサイズ -
最大可搬質量(kg)
水平垂直
- 最高速度
(mm/s) - 最長ストローク
(mm) - 位置決め点数

- すべりねじ
- DSTG
- 35~56
-
14.8
13.2
- 180
- 100
- 2
- 詳細

- すべりねじ
- DSTS
- 35~56
-
14.8
13.2
- 180
- 50
- 2
- 詳細

- すべりねじ
- DSTL
- 35~56
-
14.8
13.2
- 180
- 200
- 2
- 詳細

- すべりねじ
- GSTG
- 35~56
-
14.8
19.6
- 500
- 100
- 64
- 詳細

- すべりねじ
- GSTS
- 35~56
-
14.8
19.6
- 500
- 50
- 64
- 詳細

- すべりねじ
- GSTL
- 35~56
-
14.8
19.6
- 500
- 200
- 64
- 詳細

- 円筒ばね
- DMSDG
- 20~28
-
0.35
0.35
- 77
- 30
- 2
- 詳細
コントローラ
| 形番 | スライダ | ロッド | テーブル | ロータリ | グリッパ | ガイド付 | ストッパ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJSG | EBS-G | EBS-M | KBX | EBR-G | EBR-M | DSSD2 | GSSD2 | KBX | FLCRシリーズ | FGRCシリーズ | FLSHシリーズ | DLSH | DCKW | GCKW | DSTG | DSTS | DSTL | GSTG | GSTS | GSTL | DMSDG | DSTK | GSTK | |||||
| FLCR | FLCR-G | FGRC | FGRC-G | FLSH | FLSH-G | |||||||||||||||||||||||
![]() |
ECMG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
![]() |
ECG-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
![]() |
ECG-B | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
![]() |
ECR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
![]() |
KCA | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
ESC4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||