圧入
/ EBR・GSSD2
ご要望・お困りごとRequest

ロッドタイプのアクチュエータはガイドを併設する必要があり、部品点数が多くなる。
多品種のワークが流れてくるため、電動アクチュエータを使用したいが、スペースの関係上、できるだけ省スペースに設置したい。
ご提案Suggestion
EBR-M・EBR-GおよびGSSD2シリーズをおすすめいたします。
EBR-M・EBR-Gシリーズ
GSSD2シリーズ
ロッドタイプ EBR-M・EBR-Gシリーズは、ボディにガイドを内蔵しており、ある一定の負荷まではガイドを併設する必要がありません。そのため、最低限のフットスペースで使用でき、装置全体の省スペース化に貢献いたします。
また、ガイドを併設する場合に必要となる機構部品もないため、装置の省スペース化だけでなく、設計工数、組立工数の削減にも貢献いたします。
ガイドレールにはボールが入っており、摩擦を低減して滑らかな動きを実現します。
メンテナンスに関しても、本体の上下面に取付穴を用意しており、製品を分解することなく直接設置でき、限られたスペースでも素早く作業が可能です。
GSSD2シリーズは、空圧機器スーパーコンパクトシリンダSSD2シリーズと共通のボディを使用しているため、SSD2シリーズと同等の剛性があります。通常、空圧機器から電動機器に置き換えをする際、同じ剛性を実現しようとすると電動機器のサイズが大きくなってしまうイメージがあるかと思いますが、GSSD2シリーズではSSD2シリーズと同じサイズ・同じ剛性で置き換え可能です。
他タイプのアクチュエータと共通のコントローラECGシリーズと多軸コントローラECMGシリーズとつながるため、コントローラも共通化でき、在庫削減・管理工数の削減に貢献いたします。インタフェースはPIO, IO-Link, CC-Link, EtherCAT, EtherNet/IPの計5つからお選びいただけます。
※ECMGの場合はCC-Link, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINETからお選びいただけます。