パレタイジング(高タクト)
/ KHE
ご要望・お困りごとRequest

パレタイジング用途に4軸の直交ロボットを検討している。
生産性向上のため、できるだけ速く動作をさせたい。
ご提案Suggestion

スカラロボット KHEシリーズは、高速動作が可能です。
2kgでのサイクルタイム※は0.39秒で動作可能なため、装置の生産性向上に貢献します。
またパソコンソフトTS Assistを使用する事により負荷質量に合わせたタクト計算も可能になります。
※水平方向300mm、垂直方向25mm、往復、粗位置決め時。実行負荷率を超える連続運転はできません。剛性も非常に高く、幅広いワーク・用途に対応可能です。