割り出し
/ FGRC
ご要望・お困りごとRequest

ワーク投入、排出、組付、検査の複数の工程があるため、回転系のアクチュエータにテーブルを付けて90°ずつ一方向に割出動作を行いたい。
小型ワークで装置のスペースが限られているため、できるだけ小さな回転系のアクチュエータを使用したい。
ご提案Suggestion
| サイズ | 一方向 割り出し動作 |
|
|---|---|---|
| 空気圧アクチュエータ GRC |
△ | × |
| 電動アクチュエータ FGRC |
○ | ○ |
| ダイレクトドライブモータ AX |
△ | ○ |
CKDで提案できる回転系のアクチュエータは3種類あります。

空気圧アクチュエータGRCシリーズは一方向の連続動作ができないため、使用できません。
電動アクチュエータFGRCシリーズとダイレクトドライブモータAXシリーズは、一方向の連続動作が可能です。
ただ大きさを比較すると電動アクチュエータFGRCシリーズは空気圧アクチュエータと同等サイズで同等トルクを実現しているため、ダイレクトドライブモータAXシリーズと比較すると非常にコンパクトです。
また、加減速度の設定が可能なため、ショックアブソーバが不要となり、その分空気圧アクチュエータより省スペースで部品の削減にも貢献します。