把持(丸形ワーク)
/ DCKW・GCKW
ご要望・お困りごとRequest

現在、3爪エアハンドを使用して丸形ワークを把持しているが、ワークの破損がよく発生している。そのため、丸形のワークに合わせたソフトなハンドリングがしたい。
ご提案Suggestion
単一ワークの把持には、DCKWシリーズを、複数ワークの把持にはGCKWシリーズをおすすめいたします。
DCKWシリーズ
GCKWシリーズ
DCKWシリーズの駆動機構にはモータがスプリングを回転させるスプリングドライブ方式を採用しています。スプリング機構により、押付時の定速動作が不要でワークに対する衝撃を低減します。
シリンダスイッチ
ロータリスイッチ
PUSH・PULL・アラーム解除の3点の信号で制御が可能で、開閉速度や把持力をコントローラ上にあるスイッチで簡単に設定できます。
停止位置は手動操作つまみを回し、シリンダスイッチが反応する位置で調整することができます。電動アクチュエータでありながら、専用ツールやプログラムは必要なく、空圧機器と同じように簡単に取り扱いできます。
複数ワークの把持に最適なGCKWシリーズのコントローラは、他タイプのアクチュエータと共通のコントローラECGシリーズと多軸コントローラECMGシリーズとつながるため、コントローラも共通化でき、在庫削減・管理工数の削減に貢献いたします。インタフェースはPIO, IO-Link, CC-Link, EtherCAT, EtherNet/IPの計5つからお選びいただけます。
※ECMGの場合はCC-Link, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINETからお選びいただけます。