把持(多軸)
/ FFLD
ご要望・お困りごとRequest

50mm以上の大型の基盤を把持したいが、強い衝撃が加わると基板が割れてしまう。
できるだけ衝撃を抑えて把持したい。
ご提案Suggestion

グリッパ 2フィンガタイプ FFLDシリーズは、速度、加減速度、把持力を自在に設定できるため、衝撃を抑えて把持できます。
また最高ストローク160mm(片側80mm)あり、大型の基板にも対応可能です。
| FFLD | |
|---|---|
| ストローク mm | 100~160 (片側80) |
| 把持力 N | 80~500 (片側) |