関連商品
関連商品をご紹介します。
クリックで各商品の詳細を
ご覧いただけます
-
パワフルアームPAWシリーズ
PAWシリーズは、圧縮エアを用いた下方・前方からアプローチできる新しい方式のバランサ(重量補助機器)です。
最大80kgまでの重量物も簡単持ち上げ可能です。
多軸仕様で折りたたみでき収納時もコンパクト。
反転等複雑な作業にも使用可能です。
詳しく見る -
フレックスアームFAWシリーズ
広い作業範囲を持ち、低天井エリアにも導入可能な定格
可搬質量50kgのエアバランサです。
これまで助力装置の導入をおきらめていた、狭く、天井の低い現場でも作業改善に貢献します。
詳しく見る -
サポートアームアームSAWシリーズ
重いワークを誰でもカンタン・安全搬送、最大130kgの重量物の昇降&旋回移動をサポートします。
コンパクトで狭い場所でのワーク搬送で活躍できます。
アンカーでの床固定の他、台車仕様、柱固定など多彩な設置方法から選んでいただけます。
詳しく見る -
極低摺動バランスシリンダ BBSシリーズ
作業者にストレスを感じさせないバランスシリンダです。
自動バランスはありません。
バランサ用の低摩擦シリンダ(ブレーキ付き)です。
詳しく見る