ニュース
ニュース
平成16年9月24日 | |||||||||||||||||||
各 位 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
子会社の解散に関するお知らせ | |||||||||||||||||||
当社の連結子会社であります無錫喜開理気動工業有限公司が、平成16年9月24日開催の同社董事会において同社の解散手続き開始を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 | |||||||||||||||||||
記 | |||||||||||||||||||
1.解散の理由 当社は、中国における生産活動の効率化を図るために、平成16年8月2日をもって無錫喜開理気動工業有限公司が行っていました当社機器製品の生産を、当社の100%子会社であります喜開理(中国)有限公司に統合しました。 その後、無錫喜開理気動工業有限公司は、残余資産・負債等の整理を進めてきましたが、これらの処理に一定の目処が立ちましたので、本年9月24日をもって解散し、清算手続きに入ることに決定しました。 |
|||||||||||||||||||
2.当該連結子会社の概要 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3.清算の時期 平成16年12月末日までに清算結了を予定しています。 |
|||||||||||||||||||
4.今後の見通し 当該子会社の解散に伴う当社連結及び単独の売上・利益への影響は軽微であり、平成17年3月期の当社連結及び単独の通期業績予想に影響はありません。 |
|||||||||||||||||||
以上 | |||||||||||||||||||
|
【お問い合わせ先】 CKD株式会社 経理部 TEL052-581-3722,FAX052-581-1151 E-mail ckd@ckd.co.jp |