会社情報

アクセスマップ

CKD本社工場

〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250  TEL:(0568)77-1111

■広域図 本社工場 ■詳細図 本社工場

<高速道路をご利用の方>

東名・名神高速道路
小牧ICで降り、国道41号線を南へ約2,700m、「花塚橋北」交差点を左折、道なりに走り「常普請3西」交差点を左折、そこから約2,000m左側。
名古屋高速
小牧南出口で降り、国道41号線を北へ約840m、花塚橋南交差点を右折、そこから約2,800m左側。

<鉄道をご利用の方>

名鉄犬山線
岩倉駅下車、東口から小牧駅行名鉄バスに乗り換え、『桜井』バス停 下車、東へ徒歩約1,000m左側
JR中央本線
春日井駅下車、駅前から小牧行名鉄バスに乗り換え、『CKD前』バス停 下車
名鉄小牧線
JR小牧口駅下車、東へ徒歩約900m左側

名古屋駅からのご案内