CKD
トップサイトマップ English
会社情報 投資家情報 商品情報 サポート/お問合せ 海外情報
機器商品トップページへ 新商品情報 機器商品情報/生産・販売中止品 技術情報 カタログの紹介 機器商品に関するお問合せ

 


新商品情報 FRL関連・真空用機器・補助機器
  トップ >商品情報_機器商品TOP>新商品情報 FRL関連・真空用機器・補助機器
カテゴリー別>  

精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ (2012/03) 
環境にやさしい、新タイプの精密レギュレータ RPEシリーズ!
 
   
スプール位置検出機能付3ポート電磁弁SNPシリーズ (2012/02)
スプール位置検出で開閉状態を確実検出。モジュール接続で2重遮断もできる!
 
   
PP(ポリプロピレン樹脂)タイプ ニュージョイント ZSF-P4シリーズ
スピードコントローラ エルボタイプ SC3F-P4シリーズ (2011/07) 

銅系材料の使用に制限のある二次電池製造装置、腐食による発塵を嫌う...
   
ダイヤル付スピードコントローラ DSCシリーズ(2010/06)   
シリンダ速度設定の“見える化”実現!
   
リミットマ−ク付圧力計 G45Dシリ−ズ(2010/05)  
緑色のカラー矢印で目視管理が容易
   
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ)白色シリーズ(2010/02)  
装置の外観色および空圧商品の白色系に対応するため白色シリーズ...
   
モジュラータイプセレックスFRL 2000シリーズ(2009/07)  
環境を配慮したフィルタ・レギュレータ 小形・大流量2000シリーズ...
   
インラインフィルタ FSLシリーズ(2009/04)  
小形・軽量・省スペースのインラインタイプ
   
スピードコントローラ ユニバーサルタイプ SC3Uシリーズ(2009/02)  
配管方向を360℃自由に設定できるスピードコントローラです。
   
モジュラータイプセレックスFRL 標準白色シリーズ(2008/09)  
黒色シリーズと同等のバリエーションを揃えて、標準白色シリーズ専用総合カタログがついに完成!
   
真空システム機器セルバックスVSN・VSNPシリーズ(2008/08)
真空システム機器セルバックス追加発売!
   
ロータリジョイントRJFシリーズ(2008/07)  
回転体へのエア配管スッキリ!インデックステーブル、ロータリテーブル、ロータリドラムなど...
   
ニュージョイント ステンレスタイプZSPシリーズ(2008/02)  
銅系イオンを嫌うCRTやリチウムイオン電池等の二次電池製造装置、銅系材料の...
   
モジュラータイプセレックスFRL白色シリーズ(2008/01)
モジュラータイプセレックスFRL白色シリーズのコンビネーション組付アタッチメント...
   
スピードコントローラ ステンレス 耐腐蝕用タイプSC3Pシリーズ(2007/11)
腐蝕に優れたステンレスを使用した速度制御弁SUS303相当(Cr20%、Mo2%)ステンレスを採用
   
エアユニットCXUシリーズ(2007/10)  
フィルタ、レギュレータからバルブまで空圧コントロールやアクチュエータ駆動に...
   
急速排気弁 ラインタイプQELシリーズ(2007/10)  
小形・省スペースのインラインタイプ。シリンダの近くで排気可能な...
   
水用レギュレータWR1・WR2シリーズ(2007/06)
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータ。接続口径Rc1/8〜1/2をラインナップ!
   
クリーンエアユニットCAU30シリーズ(2007/02)
クリーンブローシステムをユニットで実現。アルミボディで高剛性。透明フィルタも採用...
   
ダイヤル付ニードルバルブDVLシリーズ(2007/02)  
リニアな流量特性を有する回転ニードル弁を採用。更に、回転数をダイヤルで数値表示...
   
真空システム機器セルバックス 機種・バリエーション追加(2006/06)
真空破壊機能付真空エジェクタなど、機種・バリエーションを追加しました。
   
禁油レギュレータ RN3000・4000・8000シリーズ(2006/05)
流体通路部が禁油のモジュラータイプレギュレータです。液晶、半導体、食品、医療...
   
セレックス バキューム システム SELVACS(2005/12)
様々な製品・部品の搬送、移送、移動、挿入、位置決め、箱詰め等に...
   
モジュラータイプセレックスFRL白色シリーズ(2005/12)
装置の外観色および空圧商品の白色系に対応するため白色シリーズ...
   
フィルタ・レギュレータ 難燃シリーズ(2005/11)
外部樹脂部品が全て難燃性樹脂(UL-94規格 V-0)で白色系に...
   
スイッチ付圧力計(2005/11)
アナログタイプ圧力計に圧力スイッチ機能をプラス...
   
パネルマウント用圧力計(2005/10)
従来の汎用圧力計に埋め込み形パネル取付をプラス...
   
エアファイバ®ワンタッチ継手用 難燃タイプ(2005/07)
エアファイバ、ワンタッチ継手に難燃性樹脂を採用...
   
エアファイバ®ワンタッチ継手用(2005/05)
内径の拡大とワンタッチ継手の採用により、流量と使い易さがお大幅アップ...
   
急速排気弁 QEV2シリーズ(2005/02)
大流量設計により優れた排気特性を実現...
   
インライン形クリーンフィルタFCSシリーズ追加発売(2004/04)
既に発売しておりますFCS500(80L/min)にさらに大流量の300L/minが確保できる...
   
 
このページの上へ
   
サイトマッププライバシーポリシー