特定用途<洁净元件用 P5※ / P7※系列>

适用于各种领域、级别的洁净室洁净度

是CKD独创的洁净理念的生产体制所形成的系列。
可根据客户要求的洁净度等级、安装位置、环境、工序内容、用途选择机种。

排除尘埃的结构

为防止压缩空气排放在要安装的洁净环境中,备有抽真空型、排气处理型两种,配置双活塞杆密封件,从中间部的溢流口通过配管将尘埃向洁净室外的大气排出。此外,还备有不使用铜类、硅类、卤素类(氟、氯、草酸)材料的系列。

  • 抽真空型/单层密封件结构
  • 排气处理型/双层密封件结构
  • 排气处理型/双层密封件结构
  • 抽真空型/单层密封件结构

防止将异物带入洁净室内的生产体制

各工序组装的产品,经检查工序后,使用高洁净度空气进行吹气,排除尘埃。
另外,在Class100级洁净工作台上进行包装·发货,并采取措施确保异物不被带入洁净室。