特定用途<二次电池制造工序用 P4※系列>

P4系列可满足二次电池、下代电池制造工序的所有需求

对应不断进化的二次电池、二次电池制造工序的生产稳定性进行制造,从电极制造到封装,一条龙满足二次电池制造的需求。

限制机械部件的材料

材料限制

限制在二次电池制造工序中使用不适合的铜、锌、镍系、镀锌、电解镀镍等材质和表面处理,降低二次电池的产品不合格率。

  • 限制铜材料
  • 限制锌材料
  • 限制镍类材料
  • 限制镀锌
  • 限制电解镀镍

露点-在70°C环境下也拥有较长寿命

干燥环境

备有-70°C的超低露点环境也能对应的机种。
采用对应超低露点环境的润滑脂,在干燥环境下也能长期维持滑动部的润滑。

抑制金属磨损屑的发尘

发尘对应

搭载局部排气功能(抽真空口),不向外部泄漏金属磨损屑,防止混入电极和电池单体中。

为不停顿的系统作出贡献

稳定运转

采用节拍时间不改变的超低露点环境的润滑脂。