特定用途<室外用 WP系列>

在严酷环境下的室外设备也能安心使用的室外用WP系列

面向室外设备和工厂的耐气候性、耐久性的WP系列。
防锈、防尘、防潮,在严酷环境下也能安心使用。

实证室外使用的耐久性

通过复合循环试验、促进耐久性(耐气候试验箱试验)和臭氧暴露试验,实证耐久性。
另外,还备有对应最低环境温度-20°C的产品。

  • 耐气候性试验:通过了3年加速测试
  • 复合循环试验:通过了7年加速测试
  • 臭氧暴露试验:400小时

采用具有耐气候性的部件

使用不锈钢螺钉、罩盖、压力表堵头等全部金属化防锈对应。
空压阀和流体控制阀的防锈、防水等级为IP65。
压力表和F.R.L.单元的镜片使用强化玻璃。

  • 锈对应:使用不锈钢螺钉、防尘·防水:IP65、密封圈·润滑剂:符合温度特性的材料
  • 全部金属化:提高罩盖·压力表堵头等·通用产品的耐气候性、镜片:强化玻璃规格
  • 耐腐蚀性:拉杆材质不锈钢·活塞杆材质不锈钢、低温对策:变更密封件·润滑脂材料·-20°C中也可以使用、耐环境性:内置刮板