特定用途<高耐久性元件 HP系列>

为实现“生产设备的连续运转”和“稳定运转”作出贡献的的高耐久元件HP系列

生产效率降低时,会产生不必要的损失,维护用部品将变成废弃物。CKD认为,消除维护进而提高生产效率,将会实现碳中和。
HP系列为提高高频率、高压力环境工程的生产效率,以长寿命产品,为实现“生产设备的连续运转”和“稳定运转”作出贡献。

实现了比以往4倍以上的长寿命

従以往的4倍以上

长寿命气缸通过优化密封件部的设计和密封性能、采用适用于高频度动作的润滑脂,与以往产品尺寸相同的情况下,实现了延长寿命。
耐环境气缸配备强力刮板和润滑纤维,实现了防止粉尘进入+保持润滑,大幅提高了粉尘环境下的耐久性。

为工厂的稳定运转作出贡献

卡爪·卡盤的剛性提高、滑動部的改善,實現了高剛性、高精度、高耐久。
在夹持测长卡爪的同时,可通过LVDT传感器进行测长,可监控输出变化,预测维护日期。
空气增压器的气缸部优化密封部的设计,实现了比以往2倍以上的耐久性。

实现稳定运转

长寿命气缸通过滑动部的最佳结构,启动压力不会随着动作次数的增加而上升。启动压力恒定,因此动作时间恒定。不发生骤停,有助于实现稳定运转。

蓝色:标准气缸, 红色:长寿命气缸
启动压力的变化
节拍时间的变化