产品详情
冷却液用元件
气控式2通阀(冷却液阀)
- 型号
- CVE2・CVSE2・GCVE2・GCVSE2
NEW
专用于机床的冷却液控制,耐异物性强的气控阀。备有多种配管口径和压力规格(最高7.0MPa),以电磁阀搭载型、集成型等丰富的类型实现冷却液控制的优化。
- 行业
- 冷却液控制
![](../../src/product_img/product_img_14961_HLdF_large.jpg)
【省空间】
具备模块化连接的集成型(出口口径15A~40A),实现冷却液配管的省空间化并减少工时。
【可靠性】
采用铸铁阀体和金属密封结构(10A除外),密封部位的磨损、损伤较少,耐异物性强。
【支持高压】
适用于从低压规格(0.5MPa)到高压规格(7.0MPa)的广泛压力范围。
【配管种类】
备有Rc3/8~80法兰多种配管口径。
型号 | 名称 | 最高使用压力(MPa) | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
CVE2-05 | 气控型 | 0.5 | Rc3/8~法兰80 | |
CVE2-10 | 气控型 | 1 | Rc3/8~法兰80 | |
CVE2-16 | 气控型 | 1.6 | Rc3/8~1 | |
CVE2-30 | 气控型 | 3 | Rc3/8~1 | |
CVE2-70 | 气控型 | 7 | Rc3/8~1 | |
CVES2-05 | 电磁阀搭载型 | 0.5 | Rc3/8~法兰80 | |
CVSE2-10 | 电磁阀搭载型 | 1 | Rc3/8~法兰80 | |
CVSE2-16 | 电磁阀搭载型 | 1.6 | Rc3/8~1 | |
CVSE2-30 | 电磁阀搭载型 | 3 | Rc3/8~1 | |
CVSE2-70 | 电磁阀搭载型 | 7 | Rc3/8~1 | |
GCVE2-05 | 气控模块型 | 0.5 | (OUT PORT)15A~40A | |
GCVE2-10 | 气控模块型 | 1 | (OUT PORT)15A~40A | |
GCVE2-16 | 气控模块型 | 1.6 | (OUT PORT)15A~40A | |
GCVSE2-05 | 电磁阀搭载模块型 | 0.5 | (OUT PORT)15A~40A | |
GCVSE2-10 | 电磁阀搭载模块型 | 1 | (OUT PORT)15A~40A | |
GCVSE2-16 | 电磁阀搭载模块型 | 1.6 | (OUT PORT)15A~40A |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品