商品詳細
汎用タイプ
アブソデックス【日本限定販売】
- 形番
- NX4
アブソリュートタイプの位置検出器を採用したアクチュエータです。
高剛性のベアリングを採用し、アキシャル荷重やモーメント荷重に強い構造です。
組立や搬送のフレキシブルな回転位置決めに最適です。
- 業種
- 組立
![](../../src/product_img/product_img_14371_3pts_large.jpg)
【アクチュエータ】
NX4:最大トルク22~300N・m の5機種。
中空穴の大きいシリーズです。
鉄ベースの強固なフレームに加え、高剛性ベアリングを採用。
アキシャル荷重やモーメント荷重に強い構造。
![](../../src/features_img/features_img_14376_bB8x_fg.jpg)
【ドライバ】
インターフェイスはパラレルIO(NPN)、SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINKⅢの5種類に対応。
![](../../src/features_img/features_img_14374_dn4k_fg.jpg)
【NX-Toolsの無償提供】
視覚的な操作が可能な「NX-Tools」で装置立ち上げを支援。
リアルタイム波形を見ながら最適なチューニングが可能。
![](../../src/features_img/features_img_14384_z1kr_fg.jpg)
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
NX4 | アクチュエータ【日本限定販売】 | |
NXD | ドライバ【日本限定販売】 | |
NXP-XBGGA | エンコーダケーブル【日本限定販売】 | |
NXP-XBBCA | パワーケーブル【日本限定販売】 | |
NXP-XBA4A | 零相リアクトル【日本限定販売】 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示