商品詳細
真空関連機器
ファインバッファ
- 形番
- FBU2
磁石を利用した緩衝機構(磁気バネ)を採用し、押し圧一定、ロングライフ、メンテナンスフリーを実現したバッファ機構です。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_500_5WHa_large.jpg)
【クリーン&ロングライフ】
金属接触がなく低発塵。
磁気バネの採用により、長寿命でメンテナンスフリーを実現。
![](../../src/features_img/features_img_501_PMlr_fg.jpg)
形番 | 名称 | バッファ押し圧(N) | ストローク(mm) | 可搬質量(g) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FBU2-7※ | 軽量タイプ | 0.2 | 2, 6 | 30以下 | |
FBU2-12※ | 標準タイプ | 0.5, 1.0 | 2, 6, 16 | 80以下 | |
FBU2-SU | 汎用タイプ | 0.5, 1.0 | 2, 6, 16 | 200以下 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示