商品詳細
吸着パッド
吸着パッド
- 形番
- VSP
NEW
様々な形状、材質のバリエーションをご用意しております。各種あらゆるワークと多様な搬送環境に対応可能できるワイドバリエーションを揃えています。
【パッド形状】スタンダード、スポンジ、ベローズ、多段ベローズ、長円、ソフト、ソフトベローズ、すべり止め、薄物用、フラット、吸着痕防止タイプ
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_1700_TlFK_large.jpg)
【新タイプ:フラットタイプ】
シート・ビニールなど、薄物ワークの搬送に最適なフラットタイプ。
吸着時にワークの変形・シワ軽減に配慮。
![](../../src/features_img/features_img_1701_obd6_fg.jpg)
【新タイプ:吸着痕防止タイプ】
液晶ガラス、塗装工程、半導体設備の搬送に最適な吸着痕防止タイプ。
フレキシブルを設けた吸着痕がつきにくい樹脂材質でワークを吸着。
材質:PEEK,POM,導電性PEEK
![](../../src/features_img/features_img_1704_gyFe_fg.jpg)
形番 | 名称 | パッド径 | 備考 |
---|---|---|---|
VSP-※R | 一般形 | Φ1~Φ200 | |
VSP-※A | 深形 | Φ15~Φ100 | |
VSP-※RM | 小形 | Φ0.7~Φ4 | |
VSP-※S | スポンジタイプ | Φ10~Φ100 | |
VSP-※B | べローズタイプ | Φ6~Φ100 | |
VSP-※W | 多段べローズタイプ | Φ10~Φ50 | |
VSP-※E | 長円タイプ | Φ2~Φ8 | |
VSP-※L | ソフトタイプ | Φ4~Φ40 | |
VSP-※LB | ソフトべローズタイプ | Φ6~Φ20 | |
VSP-※K | 滑り止めタイプ | Φ10~Φ50 | |
VSP-※P | 薄物用タイプ | Φ8~Φ20 | |
VSP-※F | フラットタイプ | Φ10~Φ30 | |
VSP-※Q | 吸着痕防止タイプ | Φ10~Φ30 | |
VSP | ロングストロークタイプ | - |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示