商品詳細
モーターレス
二次電池対応機器P4※シリーズ 電動アクチュエータ
- 形番
- ETS-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【NEW】対応モータメーカ追加
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。ボールねじ駆動タイプで、豊富なサイズや多軸仕様により最適設計に貢献します。サイズ12以上はリニアガイドを2本内蔵し、特に剛性が優れています。
ストローク:50~1500mm
最大可搬質量(水平):150kg
最高速度:2000mm/s
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種
【豊富なラインアップ】
8サイズの豊富なラインアップ。
軽量ワークから重量ワークまで、最適選定が可能。
最大可搬質量:150kg
最高ストローク :1500mm
最高速度 :2000mm/s
【各社モータを取付可能】
13社のサーボモータ、3社のステッピングモータに合わせたブラケットを用意。お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。各フィールドネットワークにも対応。
【簡単メンテナンス】
外部から直接給脂できるグリースニップルをオプションで対応可能。本体を分解することなく、1か所からの給脂でガイドとボールねじのメンテナンスが可能。
形番 | 名称 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | 最高速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ETS-05-M-P4 | 本体幅51mm(二次電池対応機器) | 10kg | 7kg | 500mm/s | |
ETS-06-M-P4 | 本体幅65mm(二次電池対応機器) | 30kg | 15kg | 500mm/s | |
ETS-10-P4 | 本体幅102mm(二次電池対応機器) | 50kg | 12kg | 1000mm/s | |
ETS-12-P4 | 本体幅102mm(二次電池対応機器) | 50kg | 12kg | 1000mm/s | |
ETS-13-P4 | 本体幅135mm(二次電池対応機器) | 70kg | 17kg | 1000mm/s | |
ETS-14-P4 | 本体幅135mm(二次電池対応機器) | 110kg | 33kg | 1000mm/s | |
ETS-17-P4 | 本体幅170mm(二次電池対応機器) | 120kg | 50kg | 2000mm/s | |
ETS-22-P4 | 本体幅220mm(二次電池対応機器) | 150kg | 55kg | 2000mm/s | |
ETS-05-P4 | 本体幅51mm(二次電池対応機器) | 10kg | 7kg | 500mm/s | 2018/12/28 販売終了 |
ETS-06-P4 | 本体幅65mm(二次電池対応機器) | 30kg | 15kg | 500mm/s | 2018/12/28 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示