商品詳細
リニアガイド付シリンダ
リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCR
徹底した軽量化と設計自由度が高い左右対称構造。オプションバリエーション豊富な高剛性リニアガイド付きシリンダです。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 組立
![](../../src/product_img/product_img_256_ICJn_large.jpg)
【軽い】
アルミテーブルの採用により、LCGシリーズと比べて約30%軽量化。
![](../../src/features_img/features_img_14509_7735_fg.jpg)
【剛い】
リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により、LCSシリーズと比べて剛性アップを実現。
![](../../src/features_img/features_img_14512_EReo_fg.jpg)
【設計の自由度が高い】
ストッパの左右対称形、多面配管、2面取付け、位置決め穴装着など設計の自由度がきわめて高い商品。
![](../../src/features_img/features_img_14515_yS7U_fg.jpg)
【オプション・バリエーションが豊富】
機種に標準形、落下防止形、クリーン仕様形を用意。オプションにはストローク調整用ストッパ、ショックキラー形ストッパ付きなど豊富な品揃え。
※クリーン仕様にショックキラー形ストッパは選択できません。
![](../../src/features_img/features_img_14518_HXY2_fg.jpg)
【バッファ機構付】
シリンダ前進時に駆動部とワークがぶつかっても、緩衝機構が作動し、ワークやシリンダを保護するタイプを用意。ピック&プレースなどの先端で緩衝機構が必要な場合等に有効。
さらにバッファの作動を検出するシリンダスイッチが塔載可能で(BLタイプ)ライン等の異常を検知可能。
![](../../src/features_img/features_img_14521_qiZe_fg.jpg)
形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
LCR | 複動・片ロッド形 | Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | |
LCR-Q | 複動・落下防止形 | Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | |
LCR-P7※ | 複動・片ロッド形クリーン仕様 | Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | |
LCR-F | 複動・微速形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | |
LCR-F-P7※ | 複動・微速形クリーン仕様 | Φ12Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示