商品詳細

リニアガイド付シリンダ

リニアスライドシリンダ

形番
LCR

徹底した軽量化と設計自由度が高い左右対称構造。オプションバリエーション豊富な高剛性リニアガイド付きシリンダです。

業種
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 組立

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【軽い】
アルミテーブルの採用により、LCGシリーズと比べて約30%軽量化。

【剛い】
リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により、LCSシリーズと比べて剛性アップを実現。

【設計の自由度が高い】
ストッパの左右対称形、多面配管、2面取付け、位置決め穴装着など設計の自由度がきわめて高い商品。

【オプション・バリエーションが豊富】
機種に標準形、落下防止形、クリーン仕様形を用意。オプションにはストローク調整用ストッパ、ショックキラー形ストッパ付きなど豊富な品揃え。
※クリーン仕様にショックキラー形ストッパは選択できません。

【バッファ機構付】
シリンダ前進時に駆動部とワークがぶつかっても、緩衝機構が作動し、ワークやシリンダを保護するタイプを用意。ピック&プレースなどの先端で緩衝機構が必要な場合等に有効。
さらにバッファの作動を検出するシリンダスイッチが塔載可能で(BLタイプ)ライン等の異常を検知可能。

形番 名称 チューブ内径(mm)標準ストローク(mm) 備考
LCR複動・片ロッド形Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ2510, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
LCR-Q複動・落下防止形Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ2510, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
LCR-P7※複動・片ロッド形クリーン仕様Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ2510, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
LCR-F複動・微速形Φ12, Φ16, Φ20, Φ2510, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
LCR-F-P7※複動・微速形クリーン仕様Φ12Φ16, Φ20, Φ2510, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

商品一覧へ戻る