商品詳細
浮上プレート
フロートスター
- 形番
- GFM
非接触浮上搬送を可能にする浮上プレートです。
様々な用途に合わせ、5種類のレール、パットから選択可能です。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_782_rCGd_large.jpg)
【非接触浮上搬送】
新素材多孔質の採用により、安定した浮上を実現。
ワークに接触することなく、スムーズに搬送可能。
ワークへの帯電も防止可能。
![](../../src/features_img/features_img_786_o4KV_fg.jpg)
【視認性アップ】
ブラックボディの採用により、乱反射がなく、ワークの視認性向上。
高感度検査に最適。
浮上エアのパーティクルを抑制。
【用途に合わせ選択】
精密浮上、ラフ搬送、プロセス工程のローダーなど、用途に合せて浮上パッドとレールタイプを自由に選択可能。
![](../../src/features_img/features_img_1315_yiyP_fg.jpg)
形番 | 名称 | 浮上量(目安) | 主用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|
GFM-A | アライメント浮上パッド | 10μm以上 | 位置決め | |
GFM-T | 高浮上レール | 250μm以上 | ラフ搬送 | |
GFM-RF | 浮上レール | 250μm以上 | 搬送 | |
GFM-RS | 浮上レール | 150μm以上 | ローダー・アンローダー | |
GFM-P | 精密浮上ステージ | 30μm以上 | 各種プロセス |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示