商品詳細

スライダ・ロッドタイプ

電動アクチュエータ

形番
KBX

サーボモータ駆動の単軸・多軸に対応した電動アクチュエータです。
構成部品の自在組合せにより、あらゆる搬送シーンに適合します。

【対応コントローラ】
KCA
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。

業種
  • 組立
  • 理化学分析装置

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【組合せ自由自在】
標準品を組み合わせるだけで、あらゆる搬送シーンに適合した直交搬送システムを構築。
単軸から4軸まで自由に組み合わせ可能。

【幅広い搬送用途に対応】
軽荷重搬送から高荷重搬送まで対応。
最大可搬質量250kg。(水平時)

【ロングストローク】
ロングストローク対応。
最長ストローク4450mm(タイミングベルト駆動)

【コントローラ】
単軸用コントローラをリンクケーブルでつなぐだけで多軸コントローラに。
高タクト、最大4軸同時制御、複雑なシーリング作業も可能。

形番 名称 最大可搬質量(水平)最高速度最大ストローク 備考
KBX-T5Dスライダタイプ(ボールねじ駆動)10kg800mm/s500mm
KBX-T7Dスライダタイプ(ボールねじ駆動)30kg800mm/s700mm
KBX-10スライダタイプ(ボールねじ駆動)80kg1200mm/s1250mm
KBX-30スライダタイプ(ボールねじ駆動)100kg1200mm/s1250mm
KBX-50スライダタイプ(ボールねじ駆動)150kg1200mm/s1600mm
KBX-60スライダタイプ(ボールねじ駆動)250kg2300mm/s1700mm
KBX-10スライダタイプ(タイミングベルト駆動)20kg2000mm/s2550mm
KBX-30スライダタイプ(タイミングベルト駆動)40kg2000mm/s3200mm
KBX-50スライダタイプ(タイミングベルト駆動)100kg2000mm/s4450mm
KBX-60スライダタイプ(タイミングベルト駆動)200kg1000mm/s4450mm
KBX-T3Dロッドタイプ(ボールねじ駆動)4kg600mm/s150mm
KBX-T4Dロッドタイプ(ボールねじ駆動)7kg600mm/s200mm
KBX-T5Eロッドタイプ(ボールねじ駆動)25kg600mm/s300mm
KBX-00D-RHR軸タイプ(ハーモニックドライブ)10kg360°/s-
KBX-00D-RPR軸タイプ(遊星ギヤ)10kg857°/s-

商品一覧へ戻る