商品詳細
フィルタ
抗菌・除菌フィルタ
- 形番
- SFC-FP2・SFS-FP2
NEW
【NEW】大流量バリエーション追加
食品へ直接ブローする回路に最適です。
除菌された清浄エアを提供します。
脱臭機能のオプションも選択いただけます。
お客様のご要望にあったクリーンエア(ガス)の供給を実現いたします。
- 業種
【NEW:大流量】
抗菌~脱臭~除菌まで大流量が実現。
業界トップクラスの性能と組み合わせで食の安全に貢献。
【不織布に銀系抗菌剤を使用】
抗菌フィルタに含まれる銀イオンが細菌を吸着し、細菌の酵素の働きを阻害して死滅。
【中空糸膜】
除菌フィルタのストロー状繊維の壁面は、特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの穴を通過する際に、菌を捕捉。
【脱臭フィルタを追加】
繊維状活性炭を採用。大きな活性炭吸着面積で、高い吸着性能と長寿命を実現。
【エレメント交換可能】
簡単にエレメントが交換可能。
【メンテナンスシール標準装備】
メンテナンスシールにより交換時期を見える化。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | 最大処理流量(ℓ/min(ANR)) | 備考 |
---|---|---|---|---|
SFC※06-FP2 | 抗菌コンビネーション | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※07-FP2 | 抗菌・除菌コンビネーション | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,1 | 300, 500, 1100 | |
SFC※08-FP2 | 抗菌・脱臭コンビネーション | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※09-FP2 | 抗菌・除菌・脱臭コンビネーション | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 300, 500, 1100 | |
SFC※10-FP2 | 抗菌プレフィルタ | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※20-FP2 | 抗菌高性能フィルタ | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※30-FP2 | 除菌フィルタ | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 300, 500, 1100 | |
SFC※40-FP2 | 脱臭フィルタ | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFS10-FP2 | 除菌フィルタ,インライン | Φ8, Φ10, Φ12, Rc1/4, Rc3/8 | 300~400 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示