商品詳細

特殊用途

電動シャトルムーバー

形番
ESM

1つのモータで、単軸2次元搬送を可能にする搬送システムです。
最大20mのロングストローク。多点位置決め・ソフトスタート&ストップが可能。
モータレス仕様になります。

業種
  • 組立
  • 特殊用途・搬送

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【省スペース化】
多軸やガントリーロボットを使用することなく、2次元動作を実現。
空間を利用して省スペース化に貢献。
従来の電動アクチュエータの概念を打ち砕く、最大20mのロングストロークに対応。

【滑らかな動作を実現】
サーボモータ駆動なので、多点位置決め速度の加減を自由に設定可能。
滑らかなスタート・ストップを実現。

【各社モータ対応】
お客様が使い慣れたモータを取付可能。
各社モータに対応したブラケットをご用意。

形番 名称 備考
ESM-HDUモータ駆動部ユニット
ESM-TTUテンションユニット
ESM-CAキャリアユニット
ESM-STストレートユニット
ESM-VCカーブユニット
ESM-Bベルト

商品一覧へ戻る