商品詳細
汎用タイプ
アブソデックス高精密タイプ(ABSODEX)
- 形番
- AX7000X
2022/9/30販売終了
【販売終了】
業界最高クラスの高分解能エンコーダを搭載し、高精密な位置決めや応答性の安定性を大幅に向上しました。微小角度のアライメント動作や、極小ワークの位置決め動作に最適な製品です。
- 業種
- 組立
![](../../src/product_img/product_img_11921_tsRX_large.jpg)
【アクチュエータ】
最大トルク22と45N・mの2サイズ。
エンコーダ分解能4,194,304パルスを搭載し、繰返し精度±2秒を実現。
![](../../src/features_img/features_img_2122_ZAwM_fg.jpg)
【ドライバ】
AX7000X専用ドライバ。
基本機能はAX9000T/THと同じ。
インターフェイスはパラレルIO(NPN)、CC-Link、DeviceNetの3種類。
![](../../src/features_img/features_img_2693_9MUA_fg.jpg)
【AX Toolsの無償提供】
プログラムやパラメータの設定からゲイン調整機能、PLCとの入出力を確認機能や、動作を確認する機能、フィルターを設定する機能などAXの立上調整をサポートするソフト。
アブソデックス全シリーズに対応。
![](../../src/features_img/features_img_2084_Li3k_fg.jpg)
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
AX7000X | アクチュエータ | 2022/9/30 販売終了 |
AX9000XS | ドライバ | 2022/9/30 販売終了 |
AX-CBLM6-※※ | AX7000X用モータケーブル | 2022/9/30 販売終了 |
AX-CBLMR10-※※ | AX7000X用エンコーダケーブル | 2022/9/30 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示