商品詳細

汎用タイプ

アブソデックス高精密タイプ(ABSODEX)

形番
AX7000X

2022/9/30販売終了

【販売終了】
業界最高クラスの高分解能エンコーダを搭載し、高精密な位置決めや応答性の安定性を大幅に向上しました。微小角度のアライメント動作や、極小ワークの位置決め動作に最適な製品です。

業種
  • 組立

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【アクチュエータ】
最大トルク22と45N・mの2サイズ。
エンコーダ分解能4,194,304パルスを搭載し、繰返し精度±2秒を実現。

【ドライバ】
AX7000X専用ドライバ。
基本機能はAX9000T/THと同じ。
インターフェイスはパラレルIO(NPN)、CC-Link、DeviceNetの3種類。

【AX Toolsの無償提供】
プログラムやパラメータの設定からゲイン調整機能、PLCとの入出力を確認機能や、動作を確認する機能、フィルターを設定する機能などAXの立上調整をサポートするソフト。
アブソデックス全シリーズに対応。

形番 名称 備考
AX7000Xアクチュエータ2022/9/30
販売終了
AX9000XSドライバ2022/9/30
販売終了
AX-CBLM6-※※AX7000X用モータケーブル2022/9/30
販売終了
AX-CBLMR10-※※AX7000X用エンコーダケーブル2022/9/30
販売終了

商品一覧へ戻る