商品詳細

汎用タイプ

アブソデックス小型タイプ(ABSODEX)

形番
AX6000M

業界最小サイズのモータ、外形φ80mm 高さ47mmで1.2N・mの最大トルクを実現しました。今までスペースで困っていた工程に最適な製品です。

業種
  • 組立

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【アクチュエータ】
外形φ80mmで高さ47mmで最大トルク1.2N・mと高さ67mmで最大トルク3N・mの2サイズ用意。中空穴径はφ13mm。

【ドライバ】
AX6000M専用ドライバ。
DC電源にすることにより、ドライバの小型化を実現。
CE規格対応。
インターフェイスはパラレルIO(NPN、PNP)の2種類。

【AX Toolsの無償提供】
プログラムやパラメータの設定からゲイン調整機能、PLCとの入出力を確認機能や、動作を確認する機能、フィルターを設定する機能などAXの立上調整をサポートするソフト。
アブソデックス全シリーズに対応。

形番 名称 備考
AX6000Mアクチュエータ
AX9000MUドライバ
AX-CBLM8-※※AX6000M用モータケーブル
AX-CBLR8-※※AX6000M用レゾルバケーブル

商品一覧へ戻る