商品詳細

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

圧力センサ付パイロット3・5ポート弁

形番
4GB※R

圧力センサ搭載タイプをパイロット式3・5ポート弁4GB※Rに追加しました。予防保全用に圧力センサをバルブに一体化。動作遅れ検出や圧力監視に使用いただけます。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ63】

業種

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

2D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【予知保全に最適】
バルブへの入力信号から設定圧までの応答時間をPLCにて監視可能。
応答時間が設定されたしきい値を超えた場合、バルブ作動の異常と認識。

【バルブ2次圧検知】
シングル、ダブルタイプの作動検出に最適な1ポート検出タイプと、デュアル、3位置タイプの作動検出に最適な2ポート検出タイプの2種類をご用意。

形番 名称 接続口径 備考
4GB※※0R-※-※G1圧力センサ1個R1/8, 1/4, ワンタッチ継手Φ4~Φ8
4GB※※0R-※-※G2圧力センサ2個R1/8, 1/4, ワンタッチ継手Φ4~Φ8

商品一覧へ戻る