商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
NAMUR対応セレックスバルブ
- 形番
- 4F-NM・4F※※0E-NM・4F※※0EX-NM
信頼ある4FシリーズにNAMURインターフェース対応シリーズをオプション化したパイロット式バルブです。
非防爆、防爆シリーズに対応します。
- 業種
【NAMUR対応】
4F1・3シリーズにNAMURインターフェース対応シリーズをオプション化。
NAMUR規格準拠の工業用バルブにダイレクトに取付可能。
形番 | 名称 | 音速コンダクタンス C[dm3/(s・bar)] | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4F1※0-NM | 5ポートバルブ | 1.6 | NAMUR規格(Rc1/4) | |
4F3※0-NM | 5ポートバルブ | 3.1 | NAMUR規格(Rc1/4) | |
4F1※0E-NM | 防爆形5ポートバルブ | 1.6 | NAMUR規格(Rc1/4) | |
4F3※0E-NM | 防爆形5ポートバルブ | 3.1 | NAMUR規格(Rc1/4) | |
4F1※0EX-NM | 防爆形5ポートバルブ防爆構造ExdⅡBT4 | 1.6 | NAMUR規格(Rc1/4) | |
4F3※0EX-NM | 防爆形5ポートバルブ防爆構造ExdⅡBT4 | 3.1 | NAMUR規格(Rc1/4) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示