商品詳細
固定式
パワフルアーム
- 形番
- PFB2
2020/9/30販売終了
【販売終了品】
代替商品:PAWシリーズ
「働く人のために」をコンセプトに、職場での作業負担軽減と作業者の安全確保に貢献する「ヒューマンアシスト製品」です。下からのアクセスを可能にした新しい方式の助力装置で、多軸仕様で折りたたみ格納ができ収納時もコンパクト。用途や場所に合せて最大3軸まで自由な組み合わせが選べ、より高く、より遠くへの重量物搬送が可能になります。重量物の搬送工程において、腰ほどの高さから胸上へ持上げる作業や、上方の障害物を避けて横方向へ運ぶ用途に適しております。女性の活躍職場、多人数作業の改善に貢献します。
- 業種
- クランプ
- 位置決め
- 搬送
- 半自動設備
- 安全
- 組立
- ハンドリング
- 検査
- 実装
- 空気圧サプライ
- 特殊用途・搬送
- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
【操作が簡単】
重量物を搬送する際に活躍!重さを軽減させてスムーズに可搬。
重心位置が操作する人に近く高い操作性を実現。
関節部に取付けたハンドルにて操作性を更に向上させ、可動部に触れることなく簡単安全な操作が可能。
【設置場所を選ばない格納性】
多軸仕様でも折りたたんで収納できるコンパクト設計。
アーム式や吊り下げ式(ベルト式)は大きすぎて自由に使えないという方必見、アーム式、ベルト式に比べて収納性が高くコンパクト。
【様々な作業工程に対応するアームバリエーション①】
用途や場所にあわせて、単軸から3軸まで組合せ可能。
ワークの荷重に合せて4タイプのアームから選択可能。
【様々な作業工程に対応するアームバリエーション②】
使い方に合せた広い可動範囲を実現。
重量ワークをより高く、より遠くへ搬送が可能。
多軸仕様において、スカラー軸を組み合わせることで、より広範囲な可動が可能。
【アタッチメント対応】
お客様の様々な搬送物を安全確実に保持するためのアタッチメントも検討可能。
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示