商品詳細

多種流体用電磁弁

パイロット式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)

形番
AD

多種流体に対応したパイロット式2ポートダイアフラム駆動の電磁弁です。材質選択で様々な用途に対応します。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【多種流体対応】
ボディ材質、シール材質の選択で多種流体に対応。

【バリエーション】
NOタイプもラインナップ、豊富なコイルオプションの組合せで様々な用途に対応。

形番 名称 接続口径 備考
AD11NC形Rc1/4~1
AD12NO形Rc1/2~1
AD21NC形Rc1 1/4~50フランジ
AD22NO形Rc1 1/4~50フランジ

商品一覧へ戻る