商品詳細

ライフサイエンス機器

メタルフリー2ポート電磁弁

形番
MKB3

医療・分析装置に最適です。薄形でコンパクトなメタルフリー2ポート電磁弁です。ワンタッチ装着構造採用により簡単メンテナンスを実現しました。

業種
  • 生化学分析装置
  • 歯科医療装置

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【コンパクト設計】
14.5mmのコンパクトな薄形形状で集積設置にも対応し、装置・システムの小形化に貢献。

【簡単メンテナンス】
電磁弁単体は独自の取付方式で工具不要で簡単に脱着可能(特許出願中)。

【広圧力範囲】
使用圧力:-0.08~0.25MPa
背圧:0~0.25MPa

【省エネ対応】
省電力基板搭載により、コイルの発熱を抑え流体への影響を防止。
消費電力を削減。

形番 名称 備考
MKB3NC(通電時開)形

商品一覧へ戻る