商品詳細
ライフサイエンス機器
メタルフリー2ポート電磁弁
- 形番
- MJB3
チューブ接続タイプです。水・純水・薬液に対応します。流体温度は90℃まで対応します。
- 業種
- 生化学分析装置
- 透析監視装置
- 歯科医療装置
![](../../src/product_img/product_img_16650_fQDc_large.jpg)
【耐食性】
接液部の材質にFKM、PPS・PSUを採用し、耐食性を確保。
【静音対応】
静音構造採用で金属音が無く、静音が要求される医療機器に最適。
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
MJB3 | NC(通電時開)形 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示