商品詳細

ライフサイエンス機器

高耐食用直動式2ポート電磁弁

形番
HB

高耐食ステンレスボディです。純水に対応します。静粛性に優れています。実績豊富な電磁弁です。

業種
  • 生化学分析装置

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【高耐食】
ボディ材質にSUS316を採用。

形番 名称 オリフィス(㎜)接続口径シール 備考
HB11NC(通電時開)形Φ1, Φ1.5M5NBR, FKM
HB21NC(通電時開)形Φ1.6, Φ2.3, Φ3.2Rc1/8NBR, FKM, PTFE
HB31NC(通電時開)形Φ3Rc1/8, Rc1/4NBR, FKM, PTFE
HB41NC(通電時開)形Φ4, Φ7Rc1/4, Rc3/8NBR, FKM, PTFE

商品一覧へ戻る