商品詳細

クーラント用機器

チェック弁(液体用)

形番
CCH

異物に強い流路構造のクーラント液にも最適なチェック弁です。接続口径Rc3/8、1/2、3/4をご用意しております。

業種
  • クーラント制御

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【信頼性】
スプリング類、摺動部を流体に接しにくくすることにより、異物のからみつきによる不具合を防止。

【耐摩耗性】
ステンレス材の採用で流路の摩耗や損傷を防止。

【耐腐食性】
ステンレス材の採用で耐腐食性があり水の制御に使用可能。

【高圧対応】
シール材の変形を防ぐメタルタッチ構造を採用し、高圧(7.0MPa)に対応。

形番 名称 備考
CCHチェック弁

商品一覧へ戻る