商品詳細
クーラント用機器
チェック弁(液体用)
- 形番
- CCH
異物に強い流路構造のクーラント液にも最適なチェック弁です。接続口径Rc3/8、1/2、3/4をご用意しております。
- 業種
- クーラント制御
【信頼性】
スプリング類、摺動部を流体に接しにくくすることにより、異物のからみつきによる不具合を防止。
【耐摩耗性】
ステンレス材の採用で流路の摩耗や損傷を防止。
【耐腐食性】
ステンレス材の採用で耐腐食性があり水の制御に使用可能。
【高圧対応】
シール材の変形を防ぐメタルタッチ構造を採用し、高圧(7.0MPa)に対応。
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
CCH | チェック弁 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示